Materiál
Čepy ze zušlechtěné oceli, zušlechtěny.
Závěsné oko ze zušlechtěné oceli, zušlechtěno.
Závitový prvek z nerezové oceli 1.4542.
Tlačítko z hliníku.
Pružina z nerezové oceli.
Provedení
Čep je fosfátovaný manganem.
Závěsné oko, manganofosfátována.
Závitový prvek, tvrzený.
Oranžové eloxované tlačítko.
Závěsné oko, manganofosfátována.
Závitový prvek, tvrzený.
Oranžové eloxované tlačítko.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Čepy ze zušlechtěné oceli, zušlechtěny.
Závěsné oko ze zušlechtěné oceli, zušlechtěno.
Závitový prvek z nerezové oceli 1.4542.
Tlačítko z hliníku.
Pružina z nerezové oceli.
Provedení
Čep je fosfátovaný manganem.
Závěsné oko, manganofosfátována.
Závitový prvek, tvrzený.
Oranžové eloxované tlačítko.
Závěsné oko, manganofosfátována.
Závitový prvek, tvrzený.
Oranžové eloxované tlačítko.
Upozornění
Závitové nosné čepy se používají jako rychlý a snadný nosný prvek s pohyblivým závěsným okem.
Závitové segmenty lze odblokovat stisknutím tlačítka a závitový nosný čep lze zasunout do závitového otvoru nebo jej z něj vyjmout. Pokud se tlačítko povolí, zablokují závitové segmenty bezpečně spoj. Odpadá tak zdlouhavé šroubování a vyšroubovávání jako např. u šroubu s okem.
Závěsné oko lze otočit o 180°. Bezpečnostní můstek v závěsném oku chrání tlačítko proti nechtěnému uvolnění při přímém tahu.
Pro použití je nutný otvor se závitem obsahujícím měřidlo s odpovídající pevností materiálu.
Ke každému závitovému nosnému čepu je přiložen podrobný návod k použití.
Chráněno proti korozi.
Ověřeno TÜV.
Specifikace X min, F1, F2 a F3 jsou testovány podle normy DIN EN 13155 a zkušební zatížení odpovídá trojnásobku jmenovitého zatížení.
Závitové segmenty lze odblokovat stisknutím tlačítka a závitový nosný čep lze zasunout do závitového otvoru nebo jej z něj vyjmout. Pokud se tlačítko povolí, zablokují závitové segmenty bezpečně spoj. Odpadá tak zdlouhavé šroubování a vyšroubovávání jako např. u šroubu s okem.
Závěsné oko lze otočit o 180°. Bezpečnostní můstek v závěsném oku chrání tlačítko proti nechtěnému uvolnění při přímém tahu.
Pro použití je nutný otvor se závitem obsahujícím měřidlo s odpovídající pevností materiálu.
Ke každému závitovému nosnému čepu je přiložen podrobný návod k použití.
Chráněno proti korozi.
Ověřeno TÜV.
Specifikace X min, F1, F2 a F3 jsou testovány podle normy DIN EN 13155 a zkušební zatížení odpovídá trojnásobku jmenovitého zatížení.
Teplotní rozsah
max. +250 °C.
Montáž
Montáž:
1. Stiskněte a podržte tlačítko.
2. Vložte závitový nosný čep.
3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být
být opět ve výchozí poloze).
4. Ručně utahujte závitový nosný čep, dokud není v plném kontaktu s dosedací plochou.
5. Je třeba zajistit, aby
závitové segmenty byly zasunuty v upevňovacím závitu.
Demontáž:
1. Otočte závitovým nosným čepem proti směru hodinových
ručiček o cca čtvrtinu otáčky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko.
3. Vytáhněte závitový nosný čep.
4. Tlačítko uvolněte.
1. Stiskněte a podržte tlačítko.
2. Vložte závitový nosný čep.
3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být
být opět ve výchozí poloze).
4. Ručně utahujte závitový nosný čep, dokud není v plném kontaktu s dosedací plochou.
5. Je třeba zajistit, aby
závitové segmenty byly zasunuty v upevňovacím závitu.
Demontáž:
1. Otočte závitovým nosným čepem proti směru hodinových
ručiček o cca čtvrtinu otáčky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko.
3. Vytáhněte závitový nosný čep.
4. Tlačítko uvolněte.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.