Ocel.
Tlačítko z hliníku.
Provedení
Ocel manganofosfátována.
Upozornění
Nosné čepy s kuličkou se používají jako rychlý a jednoduchý nosný prvek s pohyblivým závĕsným okem.
Kuličky lze odjistit stiskem tlačítka. Při uvolnění tlačítka se kuličky odjistí. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
Ochrana proti korozi.

Ověřeno TÜV.

Specifikace X min, F1, F2 a F3 jsou testovány podle normy DIN EN 13155 a zkušební zatížení odpovídá trojnásobku jmenovitého zatížení.
Teplotní rozsah
max. +250 °C.
Accessory
Upínací pouzdra K1921/K1922.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili