Nerezová ocel 1.4542.

Provedení
Tvrzeno.
Upozornění
Pouzdra pro uchycení dovolují bezpečné a rychlé uchycení nosných čepů s kuličkou. Umožňují snadnou a bezpečnou montáž do různých nosných materiálů. To platí i pro tenkostěnné díly a slepé otvory.
Toto provedení je vhodné pro aplikace vyžadující rovný povrch po zašroubování.
Jsou odolná proti korozi a opotřebení.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili