Kryt pro disk kola: ocelový plech.
Kryt pro stavitelnou nožku: hliníkový tlakový odlitek.
Montážní deska: ocel.
Ovládací páka: ocel, ochranný kryt z polyuretanu.
Stavitelná nožka: plast PA, zesílený skleněnými kuličkami. Vřeteno z oceli.
Ráfek: viz tabulka.
Běhoun: viz tabulka.
Provedení
Pouzdro pro disky kola pozinkované a modře pasivované.
Pouzdro pro stavitelné nožky: komaxitované, z hliníku.
Montážní deska: pozinkovaná.
Ovládací páka: pozinkovaná, ochranný kryt, černý.
Stavitelná nožka: černá. Vřeteno pozinkované.
Ráfek: viz tabulka.
Běhoun: viz tabulka.
Upozornění
Zvedací rolna v provedení s otočnou rolnou a integrovanou vyrovnávací strojní nožkou. S utěsněným kuličkovým uložením v otočném věnci. Osa kola je našroubovaná. Ergonomicky tvarovaná ovládací páka, která se neotáčí spolu s rolnou, zajišťuje snadné ovládání. Krátkým pohybem při současně velkém zdvihu a velmi vysokou zdvižnou silou lze lehce nadzvedávat a bezpečně zajišťovat i těžké přístroje. Díky vysokému pákovému poměru až 1:20 stačí ke zvednutí 200 kg závaží o hmotnosti 10 kg. Protiskluzová podložka připevněná k desce nivelační patky zabraňuje sklouznutí stavitelné nožky a zároveň chrání podlahu.

S protivláknovým krytem a s integrovanou montážní destičkou pro upevnění na hliníkové profily s roztečí 40 a 45 mm bez přesahu.
Odkaz na výkres
1) otočné
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili