Sortiment koleček a rolen u společnosti KIPP
Pokud jde o přesun těžkých břemen z jednoho místa na druhé. Vysoce zátěžové rolny jsou perfektním řešením. Tyto robustní rolny se často používají zejména v průmyslu, ať už u montážních jednotek nebo dopravních prostředků. Jsou také nepostradatelné v logistice a pro průmyslové vozíky.
Ve společnosti KIPP vám nabízíme působivý sortiment koleček a rolen, která jsou navržena pro přesnou ovladatelnost a širokou paletu použití. Naše rolny jsou k dispozici v různých typech, k nim patří otočné rolny a pevné rolny také pro těžká břemena a vysoce zátěžové rolny, které splňují individuální požadavky vašich projektů.
Jaké vysoce zátěžové rolny jsou k dispozici?
Rolny pro lehká břemena
Co jsou vysoce zátěžové rolny?
Jaké jsou jejich přednosti?
Kolik stojí vysoce zátěžové rolny?
Jaký je nejlepší materiál?
Jak se montují vysoce zátěžové rolny?
Jak se vypočítá nosnost?
Jaké vysoce zátěžové rolny jsou k dispozici?
Existují dva hlavní typy vysoce zátěžových rolen:
- otočné rolny
- pevné rolny
Oba typy rolen mají určité vlastnosti, např. teplotní odolnost, jsou vyrobeny z různých materiálů a jsou k dispozici v různých velikostech a tloušťkách.
Rozhodující rozdíl mezi otočnými a pevnými rolnami spočívá v jejich ovladatelnosti.
otočné rolny
lze otáčet ve svislém směru a nastavovat se podle směru pohybu. Jak již název napovídá, otočné rolny jsou vysoce zátěžová kolečka. Díky tomu jsou ideální pro přesné manévry v dopravní logistice. Jsou však pomalejší a méně vhodné pro pohyb nákladu v přímém směru.
pevné rolny
na druhou stranu je nelze otáčet a pohybují se pouze v jednom směru. Díky tomu nabízejí vysokou stabilitu při přepravě těžkých nákladů. Pevné rolny jsou první volbou pro přepravu na rovných úsecích, protože zajišťují stabilitu a rychlost.
Příklady výrobků pro rolny pro vysoké zatížení a pevná kolečka:
- Rolny z ocelového plechu nosnost až 900 kg na rolnu
- Svařované ocelové těžké rolny s nosností 1350 kg
- Rolny ve standardním provedení s pneumatikou z plné elastické pryže
- Otočné a pevné rolny pro hygienické prostory
Ve většině aplikací se doporučuje kombinace obou typů vysoce zátěžových rolen.
Kombinace pevných a otočných rolenm zajišťuje vysokou stabilitu na rovných úsecích a zároveň umožňuje snadné manévrování v úzkých zatáčkách s minimálním vynaložením síly.
Konfigurace se čtyřmi otočnými rolnami zase usnadňuje manévrování ve velmi stísněných prostorách, jako jsou kancelářské chodby nebo okolí mnoha pracovních míst.
Další typy rolen z řady KIPP
Kromě výše uvedených kol a rolen zahrnuje sortiment KIPP také rolny pro lehčí předměty a jednotlivá kolečka pro výměnu poškozených rolen.
Sortiment sahá od od rolen s lehkým provedením až po vysoce zátěžové rolny. Otočná a pevná pojezdová kolečka přístrojů s elektrickou vodivostí lze použít se zátěží až 30 kg na rolnu. Také Rolny z ocelového plechu ve standardním provedení vydrží zátěž až 50 kg na rolnu.
Jednotlivé rolny, které jsou k dispozici pro výměnu, jsou celogumové pneumatiky, polyamidová kola nebo vodicí rolny.
Také zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou z polyamidu odolného proti rozbití s nosností 500 kg na jednu rolnu připadá na kola a rolny.
V naší nabídce koleček a rolen pro průmyslové použití určitě najdete to pravé pro vás!
Co jsou vysoce zátěžové rolny?
Vysoce zátěžové rolny jsou speciálním typem rolen vyvinutých pro přepravu těžkých nákladů. V průmyslu a obchodě jsou nepostradatelné pro bezpečnou a efektivní přepravu těžkých nákladů. Vysoce zátěžové rolny se vyznačují působivou nosností a jsou k dispozici v různých hmotnostních třídách. Jsou velmi univerzální a lze je používat v interiéru i exteriéru.
Sortiment KIPP zahrnuje vysoce zátěžové rolny, která mohou přepravovat hmotnosti od 150 kg do 1350 kg na rolnu. Různé nosnosti se proto dělí na lehké, střední a těžké.
Vysoce zátěžové rolny s nosností 1350 kg jsou k dispozici jako otočné a pevné rolny v různých provedeních zde .
Náš široký sortiment vám umožní s jistotou vybrat ty správné otočné a pevné rolny pro vaši konkrétní aplikaci.
Proč byste měli používat vysoce zátěžové rolny?
Použití vysoce zátěžových rolen přináší řadu výhod, zejména pokud jde o přepravu těžkých nákladů. Zajišťují rovnoměrné rozložení hmotnosti, což zvyšuje bezpečnost a stabilitu přepravovaného předmětu.
Usnadňují také přemísťování velkých a těžkých předmětů a snižují zátěž vašich zaměstnanců. Pro správnou volbu byste měli zvážit řadu uživatelských otázek, např. povrch a prostředí, ve kterém se budou vysoce zátěžové rolny používat. To nás vede přímo k výběru nejlepšího matneriálu.
Jaký je nejlepší materiál pro vysoce zátěžové rolny?
Volba správného materiálu pro vysove zátěžové rolny závisí na různých faktorech, včetně okolní teploty, hygienických požadavků a především na podkladu. Společnost KIPP nabízí širokou paletu materiálů, od nerezové oceli po žáruvzdorné plasty. Tyto materiály jsou vhodné pro použití v různých oblastech, jako je zpracování potravin, skladování a průmysl, a zajišťují optimální výkon a trvanlivost.
Otočné rolny a pevné rolny z polyuretanu jsou vhodné např. pro nerovné podlahy a venkovní použití. Ačkoli mají ve srovnání s pryžovými nebo PA6 rolnami vyšší valivý odpor, kompenzují jej svým tlumicím účinkem. Polyuretanové zátěžové rolny zůstávají odolné proti opotřebení i při dlouhodobém zatížení.
Celogumové pneumatiky z plné pryže se používají zejména pro těžké aplikace, kde je často nutné přemisťovat těžké náklady na nerovných podlahách. Tyto pneumatiky se obvykle používají v zemědělství, pro přepravu objemných dílů, v průmyslu vysokozdvižných vozíků nebo pro zametací stroje. Tyto pneumatiky se vyznačují vysokým jízdním komfortem, jsou šetrné k vozovce a zároveň způsobují pouze nízkou hlučnost.
Kromě polyuretanových rolen jsou k dispozici také otočné a pevné rolny s PA6 a Extrathane (tvrdost 92°) v našem sortimentu.
Volba správného materiálu je proto zásadní pro zajištění optimálního výkonu a trvanlivosti vysoce zátěžových koleček.
Kolik stojí vysoce zátěžové rolny?
Cena vysoce zátěžových rolen závisí na konstrukci, nosnosti a materiálu, ze kterého je rolna vyrobena. Vysoce zátěžové rolny s nosností 100 kg, s pouzdrem z ocelového plechu a pryžová kola bez aretačního systému jsou k dostání již od 19 €.
Pokud však hledáte vysoce zátěžovou rolnu, která má mnohem vyšší nosnost, a je tedy vyrobena z jiného materiálu, může se cena vyšplhat až na 560 EUR.
Jak se montují vysoce zátěžové rolny?
Instalace vysoce zátěžových rolen se může lišit v závislosti na aplikaci. V závislosti na požadované stabilitě, nosnosti a manévrovatelnosti si můžete vybrat mezi dvěma nebo čtyřmi rolnami.
Otočné a pevné rolny KIPP se montují pomocí šroubů. Kombinace otočných a pevných rolen umožňuje přesné manévrování a snadnou změnu směru.
Výpočet hmotnosti vysoce zátežových rolen
Ptáte se „Jak silné musí být moje vysoce zátěžové rolny?“?
To je velmi dobrá otázka! Výběr správných vysocezátěžových rolen závisí v neposlední řadě na jejich nosnosti. Chcete konec konců zajistit hladký průběh přepravy i toho nejtěžšího zboží. Požadovanou nosnost na jednu rolnu lze určit jednoduchým výpočtem.
Odpovídá celkové hmotnosti spotřebiče a přepravovaného nákladu vydělené počtem rolen (zpravidla čtyři). Aby však zbývající rolny snadno unesly hmotnost v případě nerovné podlahy, doporučujeme vydělit maximální hmotnost třemi místo čtyřmi.
.
nosnost na rolnu = (hmotnost přístroje + dodatečná hmotnost) / 3
Informace o nosnosti rolny najdete v podrobnostech o výrobku. Tato hodnota platí pro každou rolnu a musí být vynásobena číslem 3 pro celkovou nosnost. Výsledkem výpočtu je celková nosnost podvozku.