- Kola z měkké pryže
- Klidná jízda
- Vysoká elasticita
- Malý valivý odpor
Popis
Materiál
Těleso z ocelového plechu.
Kola z vysoce kvalitní plné elastické pryže.
Disky kol z kvalitního nelámavého polyamidu.
Kola z vysoce kvalitní plné elastické pryže.
Disky kol z kvalitního nelámavého polyamidu.
Provedení
Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kuličkovými ložisky.
Upozornění
Osa kola je našroubovaná.
Použití
Maximální jízdní komfort, vynikající útlum rázů pro dopravované zboží. Díky nové sérii měkké pryže lze zaručit u všech aplikací znatelné snížení hlučnosti.
Teplotní rozsah
-25 °C až +80 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.