- NATURE grip: Tento biopolymer je kompletně vyrobený z obnovitelných surovin
- Oblasti použití: venkovní aplikace, nábytkářský průmysl, zpracování dřeva, zemědělská technika
- Dobrá mechanická pevnost, odolnost vůči kyselinám a louhům
- Bioplast je recyklovatelný
- Dřevěné výrobky pocházejí z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů
Popis
Materiál
Biopolymer, buk.
Pouzdro ocelové 5.8
Pouzdro ocelové 5.8
Provedení
Pouzdro pozinkované a modře pasivované.
Přírodní buk s bukovými vlákny nebo tmavošedě zbarvený.
Přírodní buk s bukovými vlákny nebo tmavošedě zbarvený.
Přednosti
Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu.
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu.
Vlastnosti
Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.