Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

NATUREgrip

Ekologicky šetrné výrobky jsou stále důležitější ve všech odvětvích průmyslu a společnosti se stále více zaměřují na udržitelnost, aby si udržely konkurenceschopnost. Produktová řada NATUREgrip je odpovědí na tuto potřebu.

Způsob funkce

Použitý bioplast je recyklovatelný a vyznačuje se vysokou mechanickou pevností, která byla v testech prokázána minimálně na dvojnásobek bezpečnosti. Použitá dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem v Německu. 

Přednosti

  • Používání výrobků NATUREgrip je pro podniky snadným prvním krokem k dosažení cílů udržitelnosti a přispění k ochraně životního prostředí.
  • Nemusíte však zanevřít na osvědčené kvality výrobků KIPP. 

Oblasti použití

Výrobky produktové řady NATUREgrip lze použít ve všech oblastech, kde jsou zapotřebí běžné normované a ovládací prvky díly a kde je třeba přispět k ochraně zdrojů. 

Záznamy / strana
9 z 9 záznamů
  • Záznamy / strana
    9 z 9 záznamů

    Ostatní zákazníci také zakoupili