- NATURE grip: Tento biopolymer je kompletně vyrobený z obnovitelných surovin
- Oblasti použití: venkovní aplikace, nábytkářský průmysl, zpracování dřeva, zemědělská technika
- Dobrá mechanická pevnost, odolnost vůči kyselinám a louhům
- Bioplast je recyklovatelný
- Dřevěné výrobky pocházejí z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů
Popis
Materiál
Biopolymer. Závitový čep ocel.
Provedení
Závitový čep, pozinkovaný, modře pasivovaný.
Přednosti
Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu.
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu.
Vlastnosti
Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.