Ocel 1.7225. Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Kulová vyrovnávací podložka umožňuje přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°. U šikmých poloh D3 > 1° se pro rovnoměrné opření šroubů jako podklad doporučuje další kulová vyrovnávací podložka. Horní a spodní díl se nemohou rozpadnout, protože jsou zajištěny.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili