Vyrovnávací prvky KIPP
Vyrovnávací prvky jsou jednotlivé ovládací prvky, které slouží k vyrovnávání nerovností, úhlových chyb a tolerancí. Pomáhají zajistit bezpečné a stabilní spojení součástí. Ovládací prvky jsou nepostradatelnými součástmi ve strojírenství a výrobním průmyslu. Pomáhají udržovat přesné nastavení a optimální seřízení strojů a konstrukcí. Typické vyrovnávací prvky umožňují flexibilní přizpůsobení v různých oblastech použití. Patří mezi ně kulové podložky, upínací pánve, kulové vyrovnávací podložky a výškově nastavitelné prvky. Vyrovnávací prvky podporují dlouhou životnost a účinnost celé konstrukce. Vyrovnávací prvky zajišťují rovnoměrné rozložení zatížení, zejména v náročných průmyslových odvětvích, kde je vyžadována maximální přesnost. To z nich činí klíčovou součást moderní výrobní technologie. |
Druhy vyrovnávacích prvků
Kulové podložky a upínací pánve
Kulové vyrovnávací podložky
Výškově přestavitelné prvky
Přednosti a důležitá kritéria výběru vyrovnávacích prvků
KIPP jako váš specialista pro polohovací prvky
Druhy vyrovnávacích prvků
Vyrovnávací prvky jsou mechanické součásti používané k vyrovnávání tolerancí ve strojích a konstrukcích. Jednotlivé prvky umožňují flexibilní přizpůsobení a vyrovnání. Lze je nalézt ve strojírenství i ve stavebnictví a výrobních procesech.
Vyrovnávací prvky umožňují flexibilní přizpůsobení různým podmínkám. Provozní části tak zajišťují stabilitu, odolnost a bezpečnost konstrukce.
Jednotlivé prvky KIPP jsou vyrobeny z následujících odolných materiálů:
- nerezová ocel
- nerezová ocel A2
- cementační ocel
- ocel
- zušlechtěné ocel
Kulové podložky a upínací pánve
Kulová podložka se skládá z podložky s kulovým povrchem. Slouží ke kompenzaci úhlových odchylek ve šroubových spojích nebo mezi součástmi. Kulové podložky umožňují rovnoměrné rozložení zatížení i při nakloněných styčných plochách a zabraňují pnutí ve spoji.
Speciální polohovací prvky se používají v technice a strojírenství. Lze je použít ke kompenzaci chyb sklonu nebo úhlu mezi součástmi.
Kulová podložka se používá především u šroubových spojů, kde je vyžadováno přesné nastavení. Tato úprava snižuje zatížení a zvyšuje životnost spojů. Kulové podložky se používají v aplikacích, kde komponenty nejsou zcela vyrovnané kvůli výrobním tolerancím, chování při seřizování nebo tepelné roztažnosti, a proto vyžadují odlehčení napětí nebo výškové vyrovnání.
Podložky KIPP jsou vyrobeny z oceli nebo nerezové oceli 1.4301. Vyrábí se z cementační oceli s hloubkou kalení nejméně 0,2 mm.
Kulové podložky se často používají v kombinaci s dalšími ovládacími prvky, včetně upínací pánve. Obě součásti tvoří pevně spojenou jednotku, který nelze ztratit a umožňuje rychlou a snadnou montáž.
Upínací pánve, často také známé jako upínací misky, jsou pánve vypouklého tvaru, které zajišťují bezpečné upevnění součástí. Používají se v kombinaci s kulovými podložkami jako vyrovnávacími prvky. Ovládací prvek má kuželové vybrání (pánev), do kterého zapadá kulová podložka. To umožňuje přesné nastavení úhlu mezi spojenými součástmi.
Oblíbené produkty našich zákazníků:
- Podložky pod kuličky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01
- Kulové podložky a kuželové pánvičky kombinované, ocel nebo nerezová ocel, podle DIN 6319
Kulové vyrovnávací podložky
Kulové vyrovnávací podložky jsou známé jako kulové ložiskové podložky. Používají se k optimalizaci přenosu síly mezi nerovnoběžnými nebo nerovnými povrchy. Používají se také ke kompenzaci výškových rozdílů a úhlových odchylek.
Kulové podložky se skládají ze dvou kotoučů, jednoho konkávního (vydutého) a druhého konvexního (vypuklého). Díky svému tvaru zabraňují kulové vyrovnávací podložky vzniku pnutí nebo tlaku na hrany, když jsou součásti umístěny šikmo vůči sobě. |
Hlavní vlastnosti a použití kulových vyrovnávacích podložek jsou:
- Vyrovnání úhlu: Vyrovnání malých úhlových odchylek mezi povrchy.
- Snížení pnutí: : Zabraňuje nadměrnému napětí a tlaku na hrany.
- Oblasti použití: Často se používá ve spojích se šrouby a čepy, zejména v konstrukcích vystavených vysokým silám, jako je strojírenství a ocelové konstrukce.
Kulové vyrovnávací podložky KIPP umožňují přesnou oporu při montáži na šikmých plochách s úhlem sklonu až 4°. Jsou k dispozici ve dvou materiálových variantách:
- z oceli 1.7225, modře pasivované
- z nerezové oceli 1.4305, bez povrchové úpravy
Výškově stavitelné prvky
Výškově nastavitelné prvky jsou komponenty, které se používají v různých technických aplikacích. Výšku nebo polohu součásti lze přesně nastavit pomocí ovládacích prvků. Umožňují také seřízení a nastavení motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek.
Výškově nastavitelné prvky se skládají z nastavitelného mechanismu, jako je závit nebo vřeteno. To umožňuje flexibilní přizpůsobení různým výškám nebo úrovním instalace.
Tyto prvky se používají ve strojírenství a strojírenské výrobě, kde slouží k jemnému nastavení, vyrovnání a přizpůsobení nerovnému povrchu.
Výškově nastavitelné prvky KIPP nabízí velký rozsah nastavení od 15 mm do 40 mm. Další velikosti jsou k dispozici na vyžádání.
Kromě standardního provedení zahrnuje řada KIPP také následující výškově nastavitelné prvky:
Přednosti a důležitá kritéria výběru vyrovnávacích prvků
Vyrovnávací prvky mají řadu výhod, které je činí nepostradatelnými v mnoha technických aplikacích. Sie Vyrovnávají chyby sklonu a úhlu mezi součástmi, což snižuje zatížení spojů. Tím je materiál chráněn před napětím, které může vzniknout v důsledku tolerancí a sedání.
Prvky navíc umožňují jednoduché a přesné vyrovnání součástí, takže je možné rychle realizovat flexibilní přizpůsobení.. Rovnoměrné rozložení síly zajišťuje stabilní spojení a zlepšuje výkon celé konstrukce. Minimalizací špiček zatížení přispívají vyrovnávací prvky k delší životnosti spojovacích prvků, jako jsou šrouby a další upevňovací prvky.
Instalace je výrazně zjednodušena použitím kulových podložek a upínacích pánví, protože je lze instalovat rychle a snadno, což šetří čas a námahu. Výškově nastavitelné prvky navíc nabízí velký rozsah nastavení od 15 mm do 40 mm, což umožňuje vysokou míru flexibility při různých aplikacích.
Na vyžádání jsou u společnosti KIPP k dispozici také speciální velikosti, aby bylo zajištěno optimální přizpůsobení konkrétním požadavkům.
Vyrovnávací prvky celkově významně přispívají k účinnosti a stabilitě v různých technických aplikacích.
Při výběru vyrovnávacích prvků je třeba zohlednit následující kritéria:
- Kvalita materiálu
- Zatížitelnost
- Nosnost
- Snadná montáž
- kompatibilita se stávajícími systémy
KIPP jako váš specialista pro polohovací prvky
Společnost KIPP je váš specialista na polohovací prvky, které umožňují přesné vyrovnání a přizpůsobení v technických aplikacích. Díky širokému sortimentu vysoce kvalitních výrobků nabízíme řešení, která jsou optimálně přizpůsobena vašim individuálním požadavkům.
Naše vyrovnávací prvky se vyznačují snadnou manipulací, vysokou flexibilitou a spolehlivým výkonem. Ať už se jedná o strojírenský průmysl, výrobní závody nebo speciální aplikace - KIPP vám nabízí nejvyšší kvalitu a funkčnost.