Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro AlNiCo.
Provedení
Pouzdro lesklé.
Upozornění
Stíněný systém. Průměr „D“ broušený s tolerancí zalícování h6. Možnosti upevnění jsou zalisování, natažení za tepla nebo vlepení.
Bez snížení přídržné síly lze válcové magnety zkrátit o míru ”H1”.
Teplotní rozsah
max. 450 °C.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili