Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení
Pouzdro pozinkované.
Upozornění
Stíněný systém. Válcové upínače se používají pro montáž do oceli a železa.
Tento požadavek se často vyskytuje v investiční výstavbě a ve strojírenství.
Lze použít i jako magnety se slepým otvorem.

Velikost D 50: systém se 4 magnety, každý s Ø 18 mm.
Teplotní rozsah
max. 80 °C.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili