Pouzdro, nerezová ocel 1.4104.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Přilnavá plocha pogumovaná (TPE).
Upozornění
Magnety válcové s vnějším závitem, stíněný systém. S pogumovanou přilnavou plochou pro ochranu citlivých povrchů. Zásluhou pryžové ochrany se zvyšuje koeficient tření, takže lze docílit vysokých bočních statických třecích sil.
Teplotní rozsah
max. 80 °C.
Montáž
Válcové magnety s pogumovanou přilnavou plochou lze použít jako magnetický dorazový systém.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili