Pouzdro z mosazi.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Upozornění
Hladké provedení, stíněný systém. Válcové upínače Neodym nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla. Průměr ”D” broušený s tolerancí zalícování h6.

Válcové magnety lze zkrátit o rozměr „H1 a H2“ resp. obrábět.
Teplotní rozsah
max. 150 °C.
Montáž
Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili