Syntetická pryž.
Provedení
Černé.
Upozornění
K ochraně citlivých povrchů. Pryžové ochranné čepičky se navlékají přes přídržné plochy plochých upínačů. Smyková síla, kterou lze magnet posouvat, se zdvojnásobí a dosáhne téměř původní přídržné síly magnetu. Pryžové ochranné čepičky vodné pro všechna plochá chapadla o průměru 50 mm, 63 mm a 80 mm.
Teplotní rozsah
max. 60 °C.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili