Pouzdro, nerezová ocel 1.4016.

Závit, nerezová ocel 1.4305.

Magnetické jádro, tvrdý ferit.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Ploché upínací magnety se závitem, stíněný systém.
Teplotní rozsah
max. 220 °C.
Montáž
Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili