Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Ochranný pryžový plášť ze syntetické pryže.
Provedení
Pouzdro pozinkované.
Ochranný pryžový plášť, černý.
Upozornění
Ploché upínací magnety s vnitřním závitem, stíněný systém. S pryžovým ochranným pláštěm k ochraně citlivých povrchů. Zásluhou pryžového ochranného pláště se zvýší koeficient tření, takže lze docílit vysokých bočních statických třecích sil.
Teplotní rozsah
max. 60 °C.
Odkaz na výkres
1) přídržná plocha
2) magnet
3) pryžový plášť
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili