Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Ochranný pryžový plášť TPE.
Provedení
Pouzdro pozinkované.
Ochranný pryžový plášť, černý.
Upozornění
Ploché upínací magnety s vnitřním závitem, stíněný systém. S pryžovým ochranným pláštěm k ochraně citlivých povrchů. Zásluhou pryžového ochranného pláště se zvýší koeficient tření, takže lze docílit vysokých bočních statických třecích sil.
Teplotní rozsah
max. 60 °C.
Montáž
Optimální adheze na tenkých plechách s citlivým povrchem.
Odkaz na výkres
1) přítlačná plocha
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili