Popis
Materiál
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka, černá.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení
Potaženo umělou hmotou s jemnou strukturou, černé.
Pokyny k objednání
od 70 mm délky šroubu jsou závity vyráběné s délkou 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.