Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Čeština
Angličtina
Změna země
Moje konto
Přihlášení / registrace
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Nákupní košík
0,00 CZK
Přímá objednávka
Domovská stránka
INCH
Svěrací páky, excentrické páky, upínací páky - inch
Upínací páky / upínací páky, ploché - inch
Upínací páky / upínací páky, ploché - inch
Závit
1/4-20
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
Materiál základního tělesa
nerezová ocel
ocel
Materiál komponenty
plast
Délka závitu
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
Hloubka závitu
14
17
18
21
23
27
Filtr
Záznamy / strana
6
z 6 záznamů
Aretační čepy KIPP
Čeká na vás 1300 různých provedení!
Vloženo do nákupního koše
Filtr
Záznamy / strana
6
z 6 záznamů
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filtr
Závit
1/4-20
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
Materiál základního tělesa
nerezová ocel
ocel
Materiál komponenty
plast
Délka závitu
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
Hloubka závitu
14
17
18
21
23
27
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!