Montážní univerzální zařízení - trubkové úchyty z hliníku a nerezové oceli

Rozšířili jsme své rozsáhlé portfolio trubkových úchytů o nové modely z hliníku a nerezové oceli. Inovativní úchyty se vyznačují všestranností, ergonomií a vynikajícím poměrem ceny a výkonu. 

To nejdůležitější v přehledu:
 

  • Robustní a mají dlouhou životnost: S trubkovými úchyty z hliníku nebo z nerezové oceli koncovkami ze zesíleného plastu padnou naše nové trubkové úchyty nejen velmi dobře do ruky, ale díky své robustnosti a stabilitě jsou také velmi odolné. 
     
  • Univerzální a individuální: Koncovky nabízíme standardně v sedmi barvách . Na požádání můžeme splnit i Vaše individuální barevné požadavky. Trubkové úchyty jsou k dispozici z přírodního nebo černě eloxovaného hliníku a z leštěné nerezové oceli.
     
  • Rychlá montáž: Úchyty lze snadno a rychle namontovat pomocí dvou samořezných šroubů. Tím nejsou zapotřebí žádné závitové vložky, což přispívá k dobrému poměru ceny a výkonu.
     
  • Variabilní délka: Standardně dodáváme trubkové úchyty s osovou vzdáleností až do 1000 mm. Kromě standardních rozměrů je také k dispozici individuální délka Nosnost je minimálně 1000 N.