Materiál
Kruhová trubka z hliníku nebo nerezové oceli.
Koncovky z termoplastu.
Koncovky z termoplastu.
Provedení
Kruhová trubka z hliníku, přírodní eloxovaná nebo černá.
Kruhová trubka z nerezové oceli, broušená.
Koncovky tmavošedé RAL 7021, oranžové RAL 2004, sytě žluté RAL 1021, signálně zelené RAL 6032, bezpečnostní modré RAL 5017, bezpečnostně červené RAL 3020 a světle šedé RAL 7035.
Kruhová trubka z nerezové oceli, broušená.
Koncovky tmavošedé RAL 7021, oranžové RAL 2004, sytě žluté RAL 1021, signálně zelené RAL 6032, bezpečnostní modré RAL 5017, bezpečnostně červené RAL 3020 a světle šedé RAL 7035.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Kruhová trubka z hliníku nebo nerezové oceli.
Koncovky z termoplastu.
Koncovky z termoplastu.
Provedení
Kruhová trubka z hliníku, přírodní eloxovaná nebo černá.
Kruhová trubka z nerezové oceli, broušená.
Koncovky tmavošedé RAL 7021, oranžové RAL 2004, sytě žluté RAL 1021, signálně zelené RAL 6032, bezpečnostní modré RAL 5017, bezpečnostně červené RAL 3020 a světle šedé RAL 7035.
Kruhová trubka z nerezové oceli, broušená.
Koncovky tmavošedé RAL 7021, oranžové RAL 2004, sytě žluté RAL 1021, signálně zelené RAL 6032, bezpečnostní modré RAL 5017, bezpečnostně červené RAL 3020 a světle šedé RAL 7035.
Upozornění
V oblasti upevnění trubek mají držáky 4 upínací žebra. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odírání těchto žeber, což umožní přesně zalícované umožní.
Samořezné upevňovací šrouby pro plasty jsou součástí dodávky.
Max. utahovací moment je 7 Nm.
Samořezné upevňovací šrouby pro plasty jsou součástí dodávky.
Max. utahovací moment je 7 Nm.
Montáž
Ze zadní strany.
Přednosti
Upevnění pomocí samořezných šroubů
Montáž zezadu
Koncovky v různých barvách
Individuální rozteče os na poptávku
Montáž zezadu
Koncovky v různých barvách
Individuální rozteče os na poptávku
Na vyžádání
Další rozteče os.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.