Západkové uzávěry
Snap locks are intended for flush installation in doors, hatches and hoods. With the snap function, the door can be latched securely by simply pushingit shut. Snap locks can be used in indoor and outdoor areas in ship/boat building, transport, the packaging industry, medical technology, and theautomobile industry.
Západkový uzávěr – blokuje rychle a bezpečně
Se západkovými uzávěry od společnosti KIPP lze předměty snadno a rychle uzavřít. Díky své konstrukci zůstávají bezpečně zavřené i při nárazech a vibracích. Díky různým modelům existuje téměř celá řada možností použití západkových uzávěrů jako uzamykacích systémů na různých místech.
Co je západkový uzávěr a jak funguje?
Západkový uzávěr je rychlé a pohodlné řešení pro bezpečné uzamčení objektů, například dveří. Díky své konstrukci zůstávají také bezpečně zavřené i při silných nárazech a vibracích. Obsluha je velmi jednoduchá - stačí stisknout a hotovo. Vzhledem k široké paletě různých modelů se západkové uzávěry od společnosti KIPP otevírají různými způsoby: tahem, tlakem a otáčením, tlakem nebo tahem.
Provedení a vlastnosti
Díky mnoha různým konstrukcím lze západkové uzávěry použít pro různé oblasti použití. Každé provedení má zvláštní vlastnosti, které jsou více či méně vhodné pro pozdější použití. Z tohoto důvodu je důležité, abyste se při volbě západkového uzávěru blíže seznámili s jednotlivými modely.
Západkové uzávěry s úchtem
Pro tenké dveře s tloušťkou dveřního křídla 0,6 až 1 mm jsou ideální západkové uzávěry s úchytem. Díky montáži bez použití nářadí se rychle montují: Zasuňte uzávěr do výřezu a zatlačte jej dopředu, hotovo. K otevření dveří se musí západka zatlačit do strany a poté zatáhnout. Vestavěná pružina vrací západkové uzávěry do původní polohy. To také umožňuje spolehlivé uzavření pouhým stisknutím.
Západkové uzávěry se sklopným úchytem
V sortimentu KIPP najdete západkové uzávěry se sklopným úchytem. Výhodou je, že úchyt nevyčnívá. To znamená, že západkový uzávěr lze montovat licovaně do objektů, jako jsou dveře nebo klapky. Západkový uzávěr je vyroben z plastu a je předepnut pružinou. Tím se zabrání klepání v případě vibrací a otřesů. Pro určité aplikace existují modely s vestavěným zámkem. Tyto uzamykatelné západkové uzávěry zabraňují neoprávněnému resp. neúmyslnému otevření. Jsou vhodné pro tloušťky dveřních křídel od 2 do 22 mm.
.
Západkové uzávěry s tlačítkem
Tato provedení lze rozdělit na západkové uzávěry s knoflíkem západkové uzávěry s otočným knoflíkem. Pro otevření stiskněte na obou provedeních knoflík tak, aby se vysunul. U modelů s otočným knoflíkem se knoflík otočí, zámek se odemkne a lze otevřít dveře, klapku nebo kapotu. U uzávěrů s pevným knoflíkem je při otevření předmětu nutné ho pouze vytáhnout. Chcete-li klapku zavřít, jednoduše ji stiskněte. Západkový uzávěr se zaklapne a bezpečně uzavře. Tlačítko lze poté opět zapustit. Lze je použít pro tloušťky dveřních křídel od 1,2 do 19 mm.
Oblasti použití západkových uzávěrů
Západkové uzávěry lze použít téměř ve všech aplikacích, kdy je například nutné bezpečně uzavřít dveře nebo klapku. Díky zapuštěné montáži jsou velmi úsporné a nezabírají místo. Díky svým speciálním vlastnostem jsou západkové uzávěry ideální v oblastech, kde by nárazy nebo vibrace znovu vedly k otevření běžných zámků. Proto se používají mimo jiné na lodích, kde je důležité, aby vše zůstalo na svém místě, zejména na rozbouřeném moři. Ale i při prudkých manévrech v sanitních vozech nebo při trvalých vibracích, které se vyskytují například u strojů nebo motorů, zůstávají západkové uzávěry bezpečně zavřené.
Odolné a robustní díky správnému materiálu
Západkové uzávěry KIPP jsou vyrobeny z plastu nebo plastového kompozitu PC/ABS. Tato kombinace dává výrobkům velmi vysokou pevnost a také vysokou rázovou houževnatost při nízkých teplotách. Kromě toho je velmi odolný vůči vysokým teplotám. Toto spojení umožňuje všestranné použití západkových uzávěrů i jejich dlouhou životnost. V našem sortimentu najdete modely v černé, bílé a béžové barvě.
Západkové uzávěry jednoduše koupit u společnosti KIPP
V našem internetovém obchodě najdete velké množství vysoce kvalitních západkových uzávěrů. Kupte si správný západkový uzávěr u společnosti HEINRICH KIPP WERK. Díky vysokým skladovým zásobám můžeme zaručit rychlou dodávku! Pokud jste v naší nabídce nenašli správný produkt, kontaktujte nás! Odborníci společnosti KIPP s vámi budou spolupracovat na vývoji individuálního speciálního řešení, které bude speciálně přizpůsobeno vaší aplikaci.