Vítáme Vás
na webové stránce společnosti KIPP! Seznamte se s naší společností a objevte sortiment KIPP v našem online obchodě s rozšířenými možnostmi.
Novinky
Na následující stránce naleznete naše nové výrobky od technických inovací až po vylepšené funkce.
Výrobky
Náš výrobní program obsahuje více než 75.000 dílů, které jsou díky logistickému centru rychle k dispozici.
Ovládací prvky a normované díly
Tak malé, jak jsou: Bez nich nic nefunguje v automatizovaných systémech, robotech ani strojích.
Naše klasické výrobky
Objevujte nyní. Zde najdete informace o různých klasických výrobcích z různých oblastí.
Upínací páky KIPP
Spolehlivé, stabilní a mnohostranně použitelné. Objevujte klasické výrobky společnosti.
Aretační čepy KIPP
V našem internetovém obchodě na vás čeká 1 300 různých designů.
Malý upínací prvek s velkým účinkem! S našimi novými otočnými upínači mini se ergonomie uplatní i tam, kde je málo místa.
NÁŠ SLIB : KIPP JE JISTOTA
CERTIFIKÁTY
Náš nárok zaručit maximální kvalitu se vyjadřuje v našem pochopení sebe samých a v našich certifikacích.
Řízení kvality chápeme jako neustále pokračující proces rychlé a cílené realizace nových požadavků. Tím, že utváříme pracovní procesy efektivně a jednáme předvídavě, můžeme také zaručit spokojenost zákazníků a našich zaměstnanců.