Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Nitrilový butadienový kaučuk
Krátké označení NBR
Název Perbunan®
Buna N®
Chemické označení Nitrilový butadienový kaučuk
Mechanické vlastnosti  
  Rozsah tvrdosti [shore A/D] 40 - 90
  Odolnost proti opotřebení dobrá - velmi dobrá
  Mezní pevnost v tahu [Mpa] 10 - 25
Fyzikální vlastnosti  
  Hustota [g/cm³] 1,4
Teploty použití  
Rozsah teplotních hodnot, krátkodobý [°C] -40 - 120
Rozsah teplotních hodnot, trvalý [°C] -30 - 100
Ostatní vlastnosti  
  Hořlavost podle UL 94 hoří (ještě HB)
Chemická odolnost  
 Minerální tuky, oleje ++
  Benzín ++
  Kyseliny slabé/silné o/ -
  Louhy slabé/silné + / -
  Perchloretylen - -
  Trichloretylen - -
  Aceton -
  Alkoholy/td> ++
  Brzdová kapalina o
  Odolnost vůči hydrolýze (horká voda) +
  Počasí/UV-záření +
++ velmi dobé / + dobré/ n. ještě dobré / - dostatečné (značná změna vlastností) / -- nevhodné
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti elastomerových materiálů závisí velkou měrou na jejich konkrétním složení a jejich přísadách.

Zpět k přehledu