Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Fluorový kaučuk

Krátké označení FKM
Název Viton®
Chemické označení Fluorový kaučuk
Mechanické vlastnosti  
  Rozsah tvrdosti [shore A/D] 60 - 90
  Odolnost proti opotřebení dostatečná
  Mezní pevnost v tahu [Mpa] 10-17
Fyzikální vlastnosti  
  Hustota [g/cm³] 2
Teplota použití  
Rozsah teplotních hodnot, krátkodobý [°C] -30 - 260
Rozsah teplotních hodnot, trvalý [°C] -20 - 230
Ostatní vlastnosti  
  Hořlavost podle UL 94 V-2
Chemická odolnost  
 Minerální tuky, oleje ++
  Benzín ++
  Kyseliny slabé/silné ++ / ++
  Louhy slabé/silné + / +-
  Perchloretylen +
  Trichloretylen +
  Aceton - -
  Alkoholy/td> -
  Brzdová kapaliit - -
  Odolnost vůči hydrolýze (horká voda) +
  Počasí/UV-záření ++
++ velmi dobé / + dobré/ n. ještě dobré / - dostatečné (značná změna vlastností) / -- nevhodné
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti elastomerových materiálů závisí velkou měrou na jejich konkrétním složení a jejich přísadách.

Zpět k přehledu