Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg
K2073

Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z nerezové oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:U teleskopické lišty s plným vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Při boční montáži dosahují teleskopické lišty stanovených nosností.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

U horizontální montáže je nosnost o 70% nižší.

Vhodné pro odstup lišt až 1.000 m.
Technické údaje:Max. pojezdová rychlost: 0,5 m/s.Teplotní rozsah:-20 °C - +180 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2073 Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg 115 kB
 Technické informace pro teleskopické lišty, frézované 304 kB

Výkresy

Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBDHLL1L2L3Počet
otvorů
Zdvih
S
Nosnost
na jeden pár v
kg
CADPřís.CenaObjednat
K2073.030050M83030050-1004300360 5 201,20 CZK
K2073.035050M83035050-1504350370 6 054,91 CZK
K2073.040050M83040050-2004400380 6 908,90 CZK
K2073.045050M83045050-2504450390 7 762,90 CZK
K2073.050050M83050050-3004500400 8 616,89 CZK
K2073.055050M83055050150-6550410 9 470,60 CZK
K2073.060050M83060050175-6600420 10 324,60 CZK
K2073.065050M83065050200-6650410 11 178,31 CZK
K2073.070050M83070050225-6700400 12 032,31 CZK
K2073.075050M83075050250-6750390 12 886,30 CZK
K2073.080050M83080050275-6800380 13 740,30 CZK
K2073.085050M83085050300-6850370 14 671,80 CZK
K2073.090050M83090050325-6900360 15 525,51 CZK
K2073.095050M83095050350-6950350 16 379,51 CZK
K2073.100050M830100050375-61000340 17 233,22 CZK
K2073.105050M830105050400-61050330 18 087,50 CZK
K2073.110050M830110050425-61100320 18 941,21 CZK
K2073.115050M830115050450-61150310 19 795,20 CZK
K2073.120050M830120050475-61200290 20 648,91 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33