Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Hvězdicové úchyty a fixační čepy s kuličkou s bezpečnostní funkcí

zpět

Bezpečnost v úchytu - KIPP integruje bezpečnostní funkci do hvězdicových úchytů a fixačních čepů s kuličkami

Rozšířili jsme naše portfolio o nové hvězdicové úchyty a fixační čepy s kuličkami s bezpečnostní funkcí. Uživatel má k dispozici integrovaný aretační resp. uzavírací mechanizmus, který zabraňuje nechtěnému uvolnění úchytů a čepů, čímž zvyšuje bezpečnost a funkčnost široké palety aplikací. Možnosti využití jsou rozmanité a sahají od strojírenství přes stavebnictví a logistiku až po sportovní a rehabilitační zařízení.

Nejdůležitější fakta v přehledu

  • Ergonomický design: S novými hvězdicovými úchyty podporujeme uživatele jak v přesnosti, tak i v produktivitě. Ergonomický tvar se přitom orientuje podle normy DIN 6336 a zaručuje příjemnou manipulaci a komfortní obsluhu.

  • Vysoce kvalitní materiály: Použitím odolných a trvanlivých materiálů splňují hvězdicovité úchyty vysoké požadavky průmyslového prostředí a dodávají trvale spolehlivé výkony.

  • Vysoká flexibilita: Abychom splnili individuální požadavky nejrůznějších požadavků, poskytujeme k dispozici hvězdicové úchyty v různých velikostech dle volby s vnitřním nebo vnějším závitem M4 až M10, k dispozici v barvách červená nebo černá.

  • Fixační čepy s kuličkou ve třech provedeních: Uzavíratelné čepy s kuličkou jsou k dispozici s nerezovým úchytem, plastovým úchytem nebo s úchytem tvaru T z plastu. Odblokování se může provést jen pomocí klíče.

Tyto výrobky patří k našim letošním eventům na veletrhu Motek ve Stuttgartu. Navštivte nás od 10. – 13. října 2023 v hale 3, stánek 3520.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33