Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Hannover Messe

zpět
Hannover
Messe Hannover:
01.04. - 05.04.2019

Hala 5, stánek A 17
HANNOVER MESSE 2017: Firma HEINRICH KIPP WERK vystavuje od 24. do 28. dubna na špičkovém světovém veletrhu v oboru průmyslu. Na největší veletržní ploše světa představuje 6500 mezinárodních vystavovatelů své nejnovější technologie z průmyslových oborů. Pod vůdčím tématem „Integrated Industry – Creating Value“ stojí ve středobodu pozornosti stále důležitější komercializace průmyslu 4.0.
Vnořte se do největší technologické události roku a navštivte náš veletržní stánek firmy KIPP.

Info: Hannover Messe

Fixační čepy s kuličkami

Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšiřuje svůj sortiment o další fixační čepy s kuličkami. Produktová paleta firmy KIPP zahrnuje fixační čepy s kuličkami v nejrůznějších provedeních. Rozšíření palety je zaměřeno na »Samosvorný fixační čep s kuličkou. Vedle standardního provedení je tento čep k dostání s »T úchytem a s »L úchytem.

Funkce: Stisknutím tlačítka na horním konci čepu se aktivuje pružinová mechanika. Tímto způsobem se uvolní kuličkové blokování a kuličky se zatáhnou dovnitř. Při uvolnění tlačítka se znovu aktivuje kuličkové blokování a kuličky se dostanou opět do své výchozí polohy (vnější). Tato funkce zaručuje stabilní a samojistící blokování, takže je vyloučeno nechtěné uvolnění čepu.

MEDI grip

Výrobková řada MEDI grip od firmy KIPP byla speciálně vyvinuta pro oblasti s nejvyššími hygienickými požadavky. Ovládací prvky jsou vyrobené z plastu obohaceného mikroskříbrem, které trvale snižuje bakteriální kontaminaci povrchu. Tímto způsobem se mnohonásobně minimalizuje riziko infekční nákazy. Výrobky MEDI grip se používají především v oblastech, kde platí přísné hygienické předpisy. K těmto patří především oblast lékařství jako nemocnice, lékařské praxe a ošetřovatelská zařízení.

A rovněž u zařízení v potravinářské výrobě se používají antibakteriální výrobky. Velkou předností výrobní řady je skutečnost, že jsou ovládací prvky odolné vůči vlhkosti a různým čisticím prostředkům.

K výrobkové řadě

NATURE grip

Výrobková řada NATURE grip společnost HEINRICH KIPP zastupuje kvalitu a obnovitelnost. Výrobky se vyrábějí z bioplastu a obnovitelných surovin a jsou bez surovin na ropné bázi. Zvláštností materiálu je jeho původ, neboť používaná dřevěná vlákna pocházejí z domácích lesů v Německu. Tyto různé úchyty se vyznačují vysokou odolností vůči silným kyselinám a louhům. Výrobky NATURE grip jsou v tmavošedém provedení nebo ve velmi kvalitním dřevěném provedení vhodné pro vnitřní a venkovní použití.

K výrobkové řadě

ESD (Electrostatically Sensitive Devices)

Výrobková řada ESD společnosti KIPP nabízí optimální ochranu pro citlivé konstrukční prvky. Tyto ovládací prvky se používají obzvláště v ochranných zónách ESD, kde se nacházejí citlivé elektrostatické komponenty. Výrobky ESD jsou vyrobené ze speciálního plastu se schopností elektrického výboje a tím jsou použitelné podle normy DIN EN 61340-5-1.
Ovládací prvky ESD se kromě toho používají často v oblastech s nebezpečím výbuchu, aby se zabránilo případnému elektrostatickému výboji. Všechny výrobky ESD byly přezkoušeny zkušebnou TÜV Süd z hlediska elektrického výboje.

K výrobkové řadě

Uplatněte zde svou bezplatnou vstupenku! 

Registrujte se prosím online pomocí svého čísla poukázky, abyste mohli obdržet osobní elektronickou vstupenku zaslanou e-mailem.

Máte dotazy a chcete získat více informací o našich produktech a o společnosti HEINRICH KIPP WERK? Přímo na místě Vám nabízíme možnost zkontaktovat naše odborné pracovníky a získat podrobné informace k vystaveným výrobkům a novinkám.
Kontaktní osoba

Markus Schüle

Mobil 0175 5781842

markus.schuele@kipp.com