Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

MOTEK 2018

zpět
  • FEATUREgrip Schnellspanner Industrie 4.0
Připraveno pro průmysl 4.0
KIPP představuje výrobkovou řadu FEATURE grip
Společnost HEINRICH KIPP WERK představuje na letošním veletrhu MOTEK novou řadu výrobků FEATURE grip. Výrobky jsou specifické tím, že obsahují elektromechanické a senzorické prvky, které poskytují zpětnou vazbu o určitém parametru nebo stavu. Pokrokové technologie mohou návštěvníci objevovat od
8. - 11. října na mezinárodním odborném veletrhu výrobní a montážní automatizace ve Stuttgartu.
Nové výrobky společnosti KIPP z výrobkové řady FEATURE grip poskytují uživatelům přidanou hodnotu zásluhou funkcí v nich integrovaných. Umožňují kontrolu a mohou shromažďovat informace, jako je stav nebo síla. Díky zpracování a vizualizaci informací v centrálním bodě lze šetřit čas a zaručit bezpečnost technologického procesu.

FEATURE grip

Do nové výrobkové řady KIPP patří rychloupínače se snímačem síly a pružné opěrky se snímačem stavu: Rychloupínače se snímačem síly hlásí sílu působící na obrobek. Tu umožňuje přesnou kontrolu působení síly. Překročení nebo nízké hodnoty jsou hlášeny podle předepsaných hodnot.
Pružná opěrka se snímačem stavu hlásí, zda je tlačný kolíček zatlačen nebo vysunut. Snímač v tlačném prvku zpracovává signál pomocí připojovacího kabelu. Dodatečně se na tlačném prvku nachází LED kontrolka, která indikuje stav.
Všechny výrobky řady "FEATURE grip" umožňují propojení s individuálními řešeními softwaru, mobilními koncovými zařízeními nebo aplikacemi. Jednotlivé hodnoty se ukládají do paměti a lze je tak vyhodnocovat. Výrobky tak zákazníkovi umožňují přístup k průmyslu 4.0.




Máte zájem dozvědět se o naší nové výrobkové řadě FEATURE grip více?

Kontaktujte naše experty:

featuregrip@kipp.com

NOVOnox hygienic

Výrobky z ušlechtilé oceli řady NOVOnox jsou cíleně určeny pro potvařinářský, farmaceutický, chemický a balicí průmysl. Společnost KIPP nabízí normované a ovládací prvky podle požadavků Hygienic DESIGN. Mají hladké povrchy, aby bylo možné lehce a rychle očistit povrchy od zárodků, zbytků produktu a nečistot. Vedle povrchů jsou dodatečně poloměry, přechody a zkosení koncipovány tak, aby se na nich neusazovaly nečistoty a aby bylo možné je trvale udržovat v čistotě.

K přehledu produktů

Zastavte se v KIPP CAFÉ LOUNGE a vychutnejte si u našeho baristy jedno z jeho kávových specialit.

Připravenu pro Vás máme přirozeně opět i hru s možností výhry.

Jednoduše přijít, uhádnout a vyhrát!

Těšíme se na Vaši návštěvu.

<p>Potřebujete ještě jednu vstupenku?

Potom si vyžádejte Vaši osobní vstupenku: