Rychloupínače se v praxi často označují jako pákové upínače nebo mechanické upínače, slouží jako montážní přípravek a přidržovací zařízení k přidržení a upínání obrobků. Výrobky jsou určeny pro montážní techniku, upínací techniku, pro výrobu nástrojů a přípravků. Díky ergonomickému úchytu lze obrobky ještě snadněji a pohodlněji montovat a opět uvolňovat. Dokonce v pracovních rukavicích lze rychloupínač snadno ovládat, neboť je bez nežádoucích upínacích otlaků a rušivých kontur.
V otevřeném stavu způsobí uvolnění rukojeti opětovné bezpečnostní uzamčení (KIPP lock). Teprve tažením za rukojeť lze úchyt stlačit dolů a poté automaticky v uzavřeném stavu zablokovat. |