Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

FACHPACK
Nürnberg
24.09. - 26.09.2024

Hala 3C, stánek 3C-412

Info: FachPack

Společnost KIPP na veletrhu FACHPACK 2021

Společnost KIPP se opět představí na letošním veletrhu FACHPACK v Norimberku ve dnech 28.09. - 30.09.2021. Přibližně 45 000 návštěvníků pak bude mít příležitost seznámit se s inovacemi a novinkami v oblasti obalů od více než 1600 vystavovatelů. Navštivte nás u našeho veletržního stánku !!

Hlavní témata veletrhu FACHPACK 2021:

  • Obalové materiály a potřeby
  • Stroje a zařízení v oblasti balení
  • Paletovací technologie
  • Intralogistika

Naše nejdůležitější výrobky pro vás přímo na místě

FEATUREgrip
Pomocí nové výrobní řady FEATUREgrip vyvíjí a nabízí KIPP smarte komponenty a řešení, které podávají informace, lze je propojit a tím jsou vhodné po Průmysl-4.0. Cílem je pomocí těchto inteligentních komponent přispět k tomu, aby uživatelé pomocí dodatečných informací mohli své digitalizované výrobní procesy řídit stabilněji, přesněji a spolehlivěji.

                       

                  

Více informací o FEATUREgrip

NOVOnox hygienic
Potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl nebo lékařská technika kladou přísné požadavky na stroj a komponenty. Částice se nesmí hromadit a znečištění musí být snadno zjistitelné a odstranitelné. Společnost KIPP nabízí se svou řadou HYGIENIC řešení pro hygienicky citlivé oblasti.
Ovládací prvky a strojní díly řady NOVOnox jsou částečně certifikovány EHEDG a splňují požadavky podle Hygienic DESIGN.

                       

                  

Přímo k produktové řadě NOVOnox hygienic

Západkové uzávěry
Západkové uzávěry zajišťují spolehlivé zablokování v oblastech, kde by se mohly konvenční blokovací mechanismy nechtěně znovu otevřít v důsledku náhlých pohybů nebo vibrací - například na lodích nebo ve vozidlech. Ale také v obalovém průmyslu, lékařské technice a při konstrukci strojů jsou zapotřebí západkové uzávěry.

                       

                  

K západkovým uzávěrům

Na místě jsou Vám k dispozici naši odborníci
Chcete se dozvědět více o našich produktech a HEINRICH KIPP WERK? Na našem stánku vám nabízíme možnost setkat se s našimi odborníky a získat komplexnější informace o našich produktech a inovacích.
Kontaktní osoba

Franz Mayr

Telefon: +49 151 14115266

franz.mayr@kipp.com