|
1.4310 nerezová ocel
|
zpět |
|
Nerezová austenitická chromo-niklová ocel - "Klasický materiál korozivzdorných pružin" (1.4310)
Krátké označení
|
X10CrNi18-8
|
US-standard (AISI)
|
301
|
Složení
Slitinové komponenty [%]
|
C: 0,05 - 0,15
Cr: 16,00 - 19,00
Mn: 0 - 2,00
Mo: 0 - 0,80
N: 0 - 0,10
Ni: 6,00 - 9,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015
Si: 0 - 2,00
Zbytek: Fe
|
Druh ušlechtilé oceli
|
A2
|
Hustota [g/cm³]
|
7,9
|
Migrace niklu
[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)
|
<0,5
|
Mez kluzu
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥195
|
Mezní pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
|
500 - 750
|
Odolnost vůči korozi
|
- dobrá
- Rozpouštěcí žíhání odolné vůči mezikrystalové korozi
- Nejlepší odolnost v leštěném stavu
|
Obrobitelnost
|
střední
|
Svařitelnost
|
velmi dobrá
|
Ostatní vlastnosti
|
- Metastabilní austenitická struktura, která při tváření za studena velmi sílně ztuhne a získá tak požadované vlastnosti materiálu pro výrobu požadovaných pružinových prvků
- Mechanicky leštitelná do lesku
- Elektrolytické leštění: velmi dobré
- Ve stavu chlazeném za studena bez změny struktury do 300°C, stabilní
|
Hlavní použití
|
- Hlavní oblast použití: pružiny odolné vůči koroz (do 300°C)
- Všeobecná použití se středně korozivním zatížením:
- Automobilový průmysl
- Chemický průmysl
- Nástroje
- Potravinářský průmysl
|
|
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|