|
1.4125 nerezová ocel
|
zpět |
|
Nerezová martenzitická ocel s velmi vysokou kalitelností (1.4125)
Krátké označení
|
X10CrMo17
|
US-standard (AISI)
|
440C
|
Složení
Slitinové komponenty [%]
|
C: 0,95 - 1,20
Cr: 16,00 - 18,00
Mn: 0 - 1,00
Mo: 0,40 - 0,80
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Zbytek: Fe
|
Druh ušlechtilé oceli
|
C3
|
Hustota [g/cm³]
|
7,7
|
Mez kluzu
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥600
|
Mezní pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
|
≤850
|
Odolnost vůči korozi
|
- střední
- Odolnost vůči sladké vodě a vodní páře a lehce agresivním čisticím prostředkům
|
Obrobitelnost
|
špatná
|
Svařitelnost
|
nevhodný typ
|
Ostatní vlastnosti
|
- Bezniklová martenzitická feromagnetická struktura
- Speciální ocel s velmi vysokou odolností vůči oděru
- Kalitená do 61HRC (Rm: >2000N/mm²)
- Mechanicky leštitelná
- Elektrolytické leštění: střední
|
Hlavní použití
|
Převážně se používá pro vybavení a díly, které podléhají vysokým zatížením opotřebením a které si vyžadují vysokou tvrdost:
- Nože
- Chirurgické řezací nástroje
- Vložky forem a aktivní prvky při zpracování plastů s chemicky agresivními lisovacámi hmotami
- Tvářecí a ploché nože v potravinářském a masném průmyslu
- Díly podléhající opotřebení a chráněné před korozí
|
|
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|