Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

1.4034 nerezová ocel

zpět

Nerezová martenzitická chromová ocel, kalitelná (1.4034)

Krátké označení

X46Cr13

US-standard (AISI)

420

Složení

Slitinové komponenty [%]

C: 0,43 - 0,50
Cr: 12,50 - 14,50
Mn: 0 - 1,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Zbytek: Fe

 

Druh ušlechtilé oceli

C-

Hustota [g/cm³]

7,7

Mez kluzu

Rp0,2 [N/mm²]

≥600

 

Mezní pevnost v tahu

Rm [N/mm²]

≤800

 

Odolnost vůči korozi

- Prostředek
- Odolnost v nechloridovaných médiích, slabém louhu a kyselinách
- Bez odolnosti vůči mezikrystalové korozi
- Nejlepší odolnost, zušlechteno a leštěno

Obrobitelnost

špatná

Svařitelnost

špatná

Ostatní vlastnosti

- Bezniklová martenzitická feromagnetická struktura

- Kalitelná na HRC 55 (Rm:1700-1900N/mm²)

- Mechanicky leštitelná

- Elektrolytické leštění: střední

Hlavní použití

- Stolní a rotační nože

- Holicí nože, nůžky

- Valivé ložisko

- Brusle

- Chirurgické instrumenty

- Měřidlo

- Výrobky pro lékařský a farmaceutický průmysl

Zpět k přehledu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33