Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Polohovací upínání s přírubou, nerezová ocel pneumatická
K1741

Polohovací upínání s přírubou, nerezová ocel pneumatická

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínání se provádí pomocí tlakového vzduchu. Pokud tento není k dispozici, nadále zajišťuje upnutí pružina.
Pro uvolnění polohovacích upnutí pomocí tlakového vzduchu musí být překonána síla pružiny 6 N.
Materiál:Základní těleso z nerezové oceli.
Těsnění z NBR.
Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:Šrouby s válcovou hlavou M3x28 pro upevnění ze spodní strany jsou součástí dodávky.
Šrouby s válcovou hlavou M4 pro upevnění z horní strany nejsou součástí dodávky.
Upozornění:Montážní rozměry pro tloušťku desky 6 mm.
Uvedené upínací a přídržné síly se vztahují na provozní tlak 0,5 MPa.
Při použití více polohovacích jednotek by neměla být překročena tolerance vzdálenosti ±0,1 mm.
Reprodukční přesnost činí ± 0,2 mm.
Příslušenství:Upínací čep K1564.Odkaz na výkres:
1) Přípojka pro upínání
2) Přípojka pro uvolnění
3) Šroub s válcovou hlavou M3
4) Šroub s válcovou hlavou M4
5) Upínací čep
6) Polohovací upnutí
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1741 Polohovací upínání s přírubou, nerezová ocel pneumatická 510 kB

Výkresy

Polohovací upínání s přírubou, nerezová ocel pneumatická
Polohovací upínání s přírubou, nerezová ocel pneumatická

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADPřís.CenaObjednat
K1741.061823174466M418M3M33,35,52326,5 2 353,00 CZK
Objednací čísloH3H4H5L

L1L2L3Provozní
tlak
MPa
F=upínací síla N
(pneum. upnuto)
F1=Upínací síla N
(upnuto pružinou)
Přídržná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1741.0618811827,5161270,3 - 0,7406100 2 353,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33