Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Středicí upínací čep s T drážkou UNILOCK systémová velikost 80 mm
K0969

Středicí upínací čep s T drážkou UNILOCK systémová velikost 80...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Středicí upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování základního modulu s dvojitým ručním upínáním. Centrovací čepy upínané do drážky T se příslušným způsobem umístí do polohy na magnetickém strojním stole s T-drážkami a připevní se.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0969 Středicí upínací čep s T drážkou UNILOCK systémová velikost 80 mm 246 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy

Středicí upínací čep s T drážkou UNILOCK systémová velikost 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1BH
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0969.114AM12M101414 4 124,12 CZK
K0969.118AM16M121818 4 365,92 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33