Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čep UNILOCK velikost systému 138 mm
K1424

Upínací čep UNILOCK velikost systému 138 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso brynýrováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků. Upínací čepy jsou sešroubovány s výměnným prvkem.Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1424 Upínací čep UNILOCK velikost systému 138 mm 422 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 138 534 kB

Výkresy

Upínací čep UNILOCK velikost systému 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HTCADPřís.CenaObjednat
K1424.168381025A3825379,524,5 4 216,42 CZK
K1424.268381025B3825379,524,5 4 684,94 CZK
K1424.368381025C3825379,524,5 3 935,10 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33