Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm
K1422

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNILOCK se hodí k upínání a polohování obrobku.
Redukční adaptéry lze přišroubovat na obrobek a společně namontovat na základní nebo nástavbový upínací modul.
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1422 5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm 307 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 138 534 kB

Výkresy

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

D2HCADPřís.CenaObjednat
K1422.0501241080258050 17 186,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33