Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5osá základová deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velikost systému 138 mm
K1420

5osá základová deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velikost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:Základové desky UNILOCK lze přímo adaptovat na stoly strojů s T-drážkami nebo na rastrové děrované systémy. Na základě jejich variabilní konstrukce se základové desky nechají flexibilně umístit na stole stroje. Díky tomu lze se základovými deskami pokrýt každou pozici na stole stroje.
Na základě stabilní konstrukce se tyto základové desky ideálně hodí jako základní prvek pro velké a těžké obrobky.
Na vyžádání:Další provedení.Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912, M12
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1420 5osá základová deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velikost systému 138 mm 250 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 138 534 kB

Výkresy

5osá základová deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velikost systému 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloH

CADPřís.CenaObjednat
K1420.2352350502550 15 470,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33