|
|
K1830Vícenásobný upínací systém, jednoduchý pevná čelist ES |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Upínací lišta a pevná čelist z nástrojové oceli. Klínový upínač z cementační oceli.Provedení: Upínací lišta a pevná čelist, kalené a broušené (HRC 55 ±2). Klínový upínač tvrzený a brynýrovaný.Upozornění:Vícenásobný upínací systém lze připevnit pomocí různých rozhraní. 1. Boční upínací okraj pro sadu úpinek. Úpinky lze připevnit na libovolném místě. 2. Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN. 3. Polohovací otvory Ø 25 mm pro běžné upínací systémy nulového bodu se vzdálenostmi systému 200 mm. 4. Polohovací otvory Ø 16 mm pro upínací systémy nulového bodu se vzdálenostmi systému 96 mm. 5. Tři směrové drážky s 18H7 k podélnému a příčnému vyrovnání a na stolech s T-drážkou. 6. Zalícované otvory Ø12F7 a Ø16F7 pro rastrové systémy s roztečí otvorů 40 a 50 mm.
K dispozici jsou tři různá provedení: - Vícenásobné upínací systémy oboustranné klínové upínače s pevnou čelistí ES / K1828. - Vícenásobné upínací systémy oboustranné klínové upínače s pevnou čelistí DS / K1829. - Vícenásobné upínací systémy jednostranné klínové upínače s pevnou čelistí ES / K1830. Použití:Lze namontovat několik vícenásobných upínacích systémů s různou délkou za sebou nebo vedle sebe. Díky přesnému ozubení je možné velmi přesné polohování pevných čelistí. Díky postranní stupnici na upínacích lištách je možné každou polohu pevných čelistí zdokumentovat a v případě opakování identicky nastavit. Na boční závitové otvory lze namontovat dorazy. Ovládáním upínacího šroubu v klínových upínačích se upínací segmenty pohybují a přitlačují obrobky k pevným čelistem.Přednosti:Univerzální a flexibilní. Pro malé a velké velikosti výrobní série. Lze upínat i velké díly na několika upínacích lištách vedle sebe.Příslušenství:Upínací čepy K0967. Šrouby s válcovou hlavou K0869.10X30. Šrouby s válcovou hlavou K0869.12X25. Lícované šrouby K0815.12045 / K0815.16055. Opěrná lišta K1752. Nasazovací čelisti s přídavkem na opracování K1753. Nasazovací čelisti s prizmou K1754. Doraz obrobku K1755. Distanční prvek K1756. Sada upínek 4K1757. Kamen do T-drážky K1758. Kamen do vodicí drážky K0954.Rozsah dodávky- 1x upínací lišta. - 3x klínový upínač, jednostranný. - 1x pevné čelisti ES.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | L | B | H | L min. | L max. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1830.05040001 | hladké | 400 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | 41 960,10 CZK | | K1830.05050001 | hladké | 500 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | 47 037,90 CZK | | K1830.05060001 | hladké | 600 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | 49 931,70 CZK | | K1830.05070001 | hladké | 700 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | 53 371,50 CZK | | K1830.05040002 | s rýhováním | 400 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | 46 382,70 CZK | | K1830.05050002 | s rýhováním | 500 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | 51 460,50 CZK | | K1830.05060002 | s rýhováním | 600 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | 54 354,30 CZK | | K1830.05070002 | s rýhováním | 700 | 50 | 75 | 64 | 70 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | 57 794,10 CZK | |
Objednací číslo | Provedení 1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H1 | H2 | H3 | H4 | F Válcovoý šroub DIN 912 | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1830.05040001 | hladké | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 41 960,10 CZK | | K1830.05050001 | hladké | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 47 037,90 CZK | | K1830.05060001 | hladké | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 49 931,70 CZK | | K1830.05070001 | hladké | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 53 371,50 CZK | | K1830.05040002 | s rýhováním | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 46 382,70 CZK | | K1830.05050002 | s rýhováním | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 51 460,50 CZK | | K1830.05060002 | s rýhováním | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 54 354,30 CZK | | K1830.05070002 | s rýhováním | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | M12x30 | | | 57 794,10 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|