Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné lišty k našroubování pro vícenásobný upínací systém
K1752

Opěrné lišty k našroubování pro vícenásobný upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).Upozornění:Pomocí opěrných lišt lze nastavit různé hloubky upnutí obrobku.Použití:Opěrné lišty lze pevně přišroubovat k pevným čelistem ES a DS a ke klínovým upínačům.Přednosti:Rychlá příprava obrobků na vícenásobném upínacím systému. Stejná hloubka upnutí obrobků díky broušené opěrné výšce.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1752 Opěrné lišty k našroubování pro vícenásobný upínací systém 237 kB

Výkresy

Opěrné lišty k našroubování pro vícenásobný upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LB

HB1H1DCADPřís.CenaObjednat
K1752.05017550549,5173012,36 283,92 CZK
K1752.05020550549,5203012,36 283,92 CZK
K1752.05022350349,5223012,36 283,92 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33