Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Prizmatické čelisti pro NC upínače
K1376

Prizmatické čelisti pro NC upínače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Prizmatické čelisti pro upínání kulatých materiálů, trubek, tyčí, profilů atd. Prizma zapuštěna v horizontálním a vertikálním směru.

Vhodné pro K1238.125470
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1376 Prizmatické čelisti pro NC upínače 145 kB

Výkresy

Prizmatické čelisti pro NC upínače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBDH

LCADPřís.CenaObjednat
K1376.125208-3843125 4 443,66 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33