Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pásové úhlové převody pro NC upínače
K1377

Pásové úhlové převody pro NC upínače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Pohon z oceli.
Upozornění:Pásový úhlový převod se používá k obsluze NC upínače shora nebo ve stísněných podmínkách.

- Převodový poměr je 1 : 1,4
- Bez pásového úhlového převodu NC upínač max. 4,5 otáček. S pásovým úhlovým převodem max. 6,3 otáček.
- Pásový úhlový převod obzvláště pro horizontální použití NC upínače např. upínací kostky/upínací věže. Dodatečně lze pásový úhlový převod použít k obsluze NC upínače shora nebo ve stísněných podmínkách.

Vhodné pro K1238.125470
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1377 Pásové úhlové převody pro NC upínače 159 kB

Výkresy

Pásové úhlové převody pro NC upínače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBH

LCADPřís.CenaObjednat
K1377.1254345124,5 13 962,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33