Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Čelisti k zašroubování pro středicí upínač 65-80-125 mm
K0598

Čelisti k zašroubování pro středicí upínač 65-80-125 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vytvrzená ocel.Provedení: Upínací plochy broušené.Upozornění:Čelisti k zašroubování slouží k upínání různých obrobků. Příslušné čelisti mohou upínat hrubé obrobky nebo polotovary.
Čelisti k zašroubování se šroubují na výměnné základní čelisti.

Vhodné pro K1236, K1237
Odkaz na výkres:
Provedení A: hladké
Provedení C: s rýhami
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0598 Čelisti k zašroubování pro středicí upínač 65-80-125 mm 173 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelisti k zašroubování pro středicí upínač 65-80-125 mm

Čelisti k zašroubování pro středicí upínač 65-80-125 mm, provedení A, hladké

více informací

Výkresy

Čelisti k zašroubování pro středicí upínač 65-80-125 mm, provedení A, hladké

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBH

H1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0598.0651A7,520106634 1 235,00 CZK
K0598.0801A7,52512,58138 1 359,80 CZK
K0598.1251A11,5402012660 1 320,02 CZK

Čelisti k zašroubování pro středicí upínač 65-80-125 mm, provedení C, příčně rýhované

více informací

Výkresy

Čelisti k zašroubování pro středicí upínač 65-80-125 mm, provedení C, příčně rýhované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBH

H1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0598.0653C7,520106634 1 690,00 CZK
K0598.0803C7,52512,58138 1 376,70 CZK
K0598.1253C11,5402012660 2 251,60 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33