Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čelisti Kombi hladké a s kolíky
K1557

Upínací čelisti Kombi hladké a s kolíky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací čelisti Kombi se používají k tvarovému upínání bez předběžného vytlačování např. polotovarů, pro těžké obrábění litinových obrobků atd., jakož i k přítlačnému upínání hrubovaných a broušených povrchů obrobků.Materiál:Ocel.Provedení: Upínací čelisti kalené, bez povrchové úpravy.
Upínací kolíky kalené, brynýrované.
Upínací plocha s povlakem z tvrdokovu.
Stupnice vypálená laserem.
Upozornění:Další informace o výrobku lze nalézt v návodu k obsluze.Příslušenství:Šrouby Torx M6x10Použití:Tvarové upínání bez předběžného vytlačování.
Pro hrubované a broušené povrchy obrobku.
Odkaz na výkres:
1) Upínací plocha s povlakem z tvrdokovu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1557 Upínací čelisti Kombi hladké a s kolíky 170 kB

Výkresy

Upínací čelisti Kombi hladké a s kolíky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBH

SPočet
kolíků
CADPřís.CenaObjednat
K1557.125212535138 5 323,50 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33