Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
3osý upínač pro rastrové desky
K0939

3osý upínač pro rastrové desky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní desky a čelisti cementační ocel.
Opěrné lišty ocel.
Upínací čelisti speciální ocel.
Upínací kolíček nástrojová ocel.
Provedení: Základní desky a čelisti brynýrované.
Opěrné lišty kalené, bez povrchové úpravy.
Upínací čelisti bez povrchové úpravy.
Upínací kolíček kalený, bez povrchové úpravy.
Upozornění:3osý upínač pro montáž na rastrové desky. Upínací systém dovoluje obrábění ze 3 stran při pouze 8mm hloubce upnutí. Tento upínací systém umožňuje upínání v šířkách 22 - 236 mm a díky alternativním prodlužovacím hřídelům K0947 je možné jej libovolně rozšířit.
Zásluhou montáže tažného hřídele těsně pod uložením obrobku působí na obrobek upínací síla až 22 kN a nesnižuje se ohybem. Použití upínacích kolíčků se 4mm kruhovým břitem zaručuje tvarově přesné upnutí bez předznamenání.
K upevnění upínače na děrovaných rastrových deskách doporučujeme lícované šrouby K0815.
Sada upínačů zahrnuje po 1 prodlužovacím hřídeli s délkou L = 60 mm a L = 120 mm.

* Upínací výška může být rozšířena zvyšovacími adaptéry K0941 a opěrnými lištami K0942.
Příslušenství:Dorazová sada K0948
Lícované šrouby K0815
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0939 3osý upínač pro rastrové desky 169 kB
 Technické informace pro 5osý upínač 1,7 MB

Výkresy

3osý upínač pro rastrové desky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Vzdálenost otvorůAA1BB1B2DHUpínací
síla
max. kN
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0939.401210040x40 (M12)4016019014812412100 *2218,88 57 070,00 CZK
K0939.501210050x50 (M12)5015019013811412100 *2219,44 57 798,00 CZK
K0939.501610050x50 (M16)5015019013411016100 *2218,74 57 798,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33