Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Silový upínač, 3-stupňový
K1664

Silový upínač, 3-stupňový

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kovaná, černě pozinkovaná.Použití:Ovládáním stavěcího šroubu se plynule nastaví výška upínacího ramena a obrobek se upne.Montáž:1. Nosný prvek polohujte na nástrojovém stole a upevněte jej zadaným utahovacím momentem
2. Upínací rameno uveďte do potřebné polohy.
3. Utažením upínacího šroubu se obrobek upne.
Přednosti:- Velmi vysoké upínací síly 22–49 kN.
- Snadná montáž prvků.
- Možné velmi rychlé nekomplikované upnutí.
- Výškově a délkově plynule přestavitelné.
- Použití v drážkách T 14–28 mm, a také rastrových systémech M12, M16, M20.
- Tlačný prvek dostupný v hladké a rýhované variantě.
Příslušenství:Zvýšení K1206
Tlačné prvky K1215
Rozsah dodávkyProvedení A:
- upínací jednotka
- 3stupň. nosný prvek
- upevňovací sada

Provedení B:
- 3stupňový nosný prvek
- upevňovací sada
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1664 Silový upínač, 3-stupňový 184 kB

Výkresy (celkový přehled)

Silový upínač, 3-stupňový

Silový upínač, 3-stupňový, provedení A, s upínacím ramenem

více informací

Výkresy

Silový upínač, 3-stupňový, provedení A, s upínacím ramenem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníTyp provedeníH1A
min.
A
max.
BB1Šířka
drážky
D

D1HH2H3H4H5LL1SWUpínací
síla
(kN)
Utahovací moment
M1
Nm
Utahovací moment
M2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1664.2120651krátkéAs upínacím ramenem9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 6 388,20 CZK
K1664.1121301dlouhéAs upínacím ramenem13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 8 659,56 CZK
K1664.1161501dlouhéAs upínacím ramenem16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 10 079,16 CZK
K1664.1201701dlouhéAs upínacím ramenem16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 13 599,77 CZK

Silový upínač, 3-stupňový, provedení B, bez upínacího ramene

více informací

Výkresy

Silový upínač, 3-stupňový, provedení B, bez upínacího ramene

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníTyp provedeníH1BŠířka
drážky
D

HH3H4H5LL1Upínací
síla
(kN)
Utahovací moment
M2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1664.2120650krátkéBbez upínacího ramene9-745214M12672516166514,52240 4 968,60 CZK
K1664.1121300dlouhéBbez upínacího ramene13-1296814M1210134272713022,53070 6 672,12 CZK
K1664.1161500dlouhéBbez upínacího ramene16-1477518M161164329291502543150 7 239,96 CZK
K1664.1201700dlouhéBbez upínacího ramene16-1698522M201405234341702949200 8 659,56 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33