Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Klínové upínače upínací plochy hladké nebo s rýhováním
K0039

Klínové upínače upínací plochy hladké nebo s rýhováním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Dvojitý klín a upínací segmenty ze zušlechtěné oceliProvedení: Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, černé.Upozornění:Upínací klíny se po stránce funkčnosti hodí pro vícečetná upínání. Díky klínu umožňují dosažení velkých upínacích sil.
Klínový upínač lze připevnit šroubem nebo do T-drážky. Dotažením upínacího šroubu se oba upínací segmenty pohybují směrem ven a tlačí obrobek k pevným dorazům přípravku.
Podélné díry ve dvojitých klínech umožňují posunutí upínače resp. vyrovnání tolerancí.
Dráha posuvu:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Odkaz na výkres:
D) Válcový šroub DIN 6912

1) Upínací plochy, hladké
2) Upínací plochy, s rýhováním
3) Klínové upínače
4) Obrobek
5) Pevný doraz
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0039 Klínové upínače upínací plochy hladké nebo s rýhováním 199 kB

Výkresy

Klínové upínače upínací plochy hladké nebo s rýhováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2A
min.
A
max.
BCDEUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0039.1108hladkéoboustranně30,533,52415M8X2521525 2 504,23 CZK
K0039.1110hladkéoboustranně32372819M10X253,52049 3 312,86 CZK
K0039.1112hladkéoboustranně4449,53022M12X403,53085 3 675,95 CZK
K0039.1116hladkéoboustranně55624029M16X60450210 5 211,57 CZK
K0039.2108s rýhovánímoboustranně30,533,52415M8X2521525 2 678,95 CZK
K0039.2110s rýhovánímoboustranně32372819M10X253,52049 3 544,63 CZK
K0039.2112s rýhovánímoboustranně4449,53022M12X403,53085 3 833,47 CZK
K0039.2116s rýhovánímoboustranně55624029M16X60450210 5 523,88 CZK
K0039.1208hladkéoboustranně30,533,53015M8X2521525 3 110,56 CZK
K0039.1210hladkéoboustranně32373819M10X253,52049 3 877,97 CZK
K0039.1212hladkéoboustranně4449,54822M12X403,53085 4 524,43 CZK
K0039.1216hladkéoboustranně55624829M16X60450210 5 814,90 CZK
K0039.2208s rýhovánímoboustranně30,533,53015M8X2521525 3 338,79 CZK
K0039.2210s rýhovánímoboustranně32373819M10X253,52049 4 081,08 CZK
K0039.2212s rýhovánímoboustranně4449,54822M12X403,53085 4 781,60 CZK
K0039.2216s rýhovánímoboustranně55624829M16X60450210 6 153,69 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33